Publicar produtos
WHPS BA DS - RUSSIA
WHPS BA DS - RUSSIA
    Fondital

    WHPS BA DS - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    WHPS BA DS é um termoacumulador que pode ser combinado com caldeiras apenas para aquecimento e centrais solares, para produção de água quente sanitária, em aço porcelana-vidro com serpentina dupla.

    WHPS BA DS PLUS

    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Pode ser integrado com sistemas solares
    • Instalação fácil
    • Alta eficiência e baixo custo operacional
    • Armazenamento rápido com fornecimento abundante e contínuo de água
    Especificação
    • 200-300-500 LITRES:

      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • External finish in white PVC
      • Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      • Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      • Front inspection flange
      • Thermometer for measuring domestic hot water
      1000-2000 LITRES:
      • CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      • Inner lining: porcelain-glass steel
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • Three temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for two housings for other models (G 1/2 fitting)
      • Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      • Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhps_ba_ds_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCDepósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nome ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

    Disponibilidade da região

    Europa
    Russia

    Produtos parecidos