Publicar produtos
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
    Fora Form

    L,R and S Table

    Traduzido por Google,

    As mesas L, R &S são três mesas menores projetadas pela dupla Anderssen & Voll. Com sua expressão elegante sem esforço, a mesa é adequada para a maioria dos lugares onde um tampo de mesa menor é necessário.

    A série de mesas transforma cada cadeira em uma estação de trabalho, e a série L ainda oferece tomadas elétricas para carregamento descomplicado. Os escritórios de hoje têm muitas maneiras e lugares diferentes para trabalhar. As mesas L, R e S tornam o trabalho em qualquer sofá ou cadeira fácil e fácil de usar.

    Tampo da mesa em carvalho maciço de 25 mm com borda chanfrada e cantos arredondados. A configuração padrão é em carvalho tingido de preto com a base laqueada na Coleção Sahara da Jotun, o que proporciona uma superfície texturizada.

    Observe que as mesas L e S também estão disponíveis como versão fixa para montagem no sofá Senso.

    Especificação
    • 25 mm solid wood oak with sloping profile and rounded corners

      L table is supplied with a double socket (220 Volt) and 2.5 meter black cord

      L and S Fixed are for mounting on the Senso sofa

      Please state if the fixed table is preferred on the left or right side facing forward

      The lacquer on the base has a textured surface

      S table can be delivered in height 42 cm and 65 cm, delivery time on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-r-and-s-table
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas

    Produtos parecidos