Publicar produtos
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Marmoleum é a marca de linoleum da Forbo. Um revestimento natural, sustentável e durável. Muito versátil, pois pode ser utilizado nos segmentos da educação, saúde, escritórios, comércio, etc. Disponível em rolo e em formato modular com uma grande diversidade de cores e de padrões.
    Especificação
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLinoleum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalLinólio
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCLinoleum
    • Código UNSPSC30161703
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 17
    • Título OmniclassLinoleum Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Sul América do Norte