Publicar produtos
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout

    Tessera Layout

    "Uma paleta contemporânea de 32 cores com oito referências às riscas que se integram perfeitamente na coleção, Tessera Layout & Outline oferece numerosas possibilidades de inspiração em diversos esquemas de aplicação. A dinâmica paleta de cores de Layout é muito versátil e apresenta uma oferta de modernos tons neutros em combinação com cores mais claras e direcionais. As cores podem ser usadas independentemente ou em combinação para alcançar uma miríade de estilos. Outline é uma alcatifa em mosaico em pêlo argolado com riscas subtilmente texturadas e que têm tons de duas referências da gama Layout. Ao combinar Outline e Layout tem plena liberdade de conjugar cores ao seu gosto, criar espaços chamativos e áreas de transição com muito estilo."
    Especificação
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-TE-LAY
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpet Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)6.1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia