Publicar produtos
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Novo e original! Marmoleum modular é uma coleção ímpar que apela à criatividade e imaginação. As dimensões dos mosaicos e das réguas são diferentes do habitual e incluem peças de grande formato (75x50cm) a pequenos mosaicos (25x25cm) não esquecendo o habitual formato 50cmx50cm e ainda peças retangulares com 50cmx25cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMarmoleum-Modular-USA
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLinoleum
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.69
    • Largura (polegadas)19.69
    • Profundidade (polegadas)0.1
    Relacionado
    • Material principalLinólio
    • Material secundárioLinólio
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Lbs)6.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 17
    • Título OmniclassLinoleum Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States