Publicar produtos
Coral Classic entrance flooring
Coral Classic entrance flooring
Coral Classic entrance flooring

    Coral Classic entrance flooring

    Traduzido por Google,

    O piso de entrada Coral Classic manterá seu desempenho e aparência por muitos anos graças ao uso de fios tingidos em solução, que garantem sua beleza ao longo de toda a sua vida útil. Pesquisas mostram que apenas dois passos sobre os fios absorventes de umidade do Coral Classic são suficientes para absorver metade da umidade transportada pelos pés que, de outra forma, entraria no ambiente!

    Disponível em folhas com 105, 155 e 205 cm de largura.
    Tamanhos de tapete disponíveis (com borda de 2,5 cm em cada lado): 55x90 cm, 90x155 cm e 135x205 cm.
    Toda a gama Coral Classic também está disponível no formato de azulejo de 50x50 cm.

    • Absorção máxima de umidade e remove a sujeira
    • Fabricado com fios Econyl® 100% regenerados
    • Cumpre a norma de resistência ao fogo mais elevada: Bfl-s1
    • Adequado para uso comercial pesado e industrial leve
    • Ideal para áreas internas de entrada e circulação

    Especificação
    • Collection: 12 different colours
      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Mat sizes: 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4000 g/m²
      Pile installation weight: 865 g/m²
      Pile thickness: ± 7 mm
      Pile density: 0.100 g/cm3
      Number of tufts: ± 65.500/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7-8

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoral_classic_entranceflooring
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEntrance Flooring Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27500
    • Largura (mm)2050
    • Profundidade (mm)9
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniclassFloor Mats
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa