Publicar produtos
Flotex planks Intersect
Flotex planks Intersect
Flotex planks Intersect

    Flotex planks Intersect

    Traduzido por Google,

    As réguas Flotex oferecem infinitas possibilidades para combinar cores em um mesmo design. A disposição de padrões também pode criar ambientes estimulantes e vibrantes com motivos entrelaçados ou em espinha de peixe. As réguas Flotex apresentam pouca repetição em seus padrões, criando pisos interessantes e bonitos mesmo quando se utiliza apenas uma única cor.

    Em um equilíbrio entre forma e textura, Flotex Intersect entrelaça faixas geométricas que se cruzam, criando uma tapeçaria tátil com ângulos nítidos e áreas suavemente esfumadas que transmitem uma sensação simultaneamente industrial e orgânica.

    Inteligente. Inovador. Modular.

    Especificação
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Intersect planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflotex-planks-intersect
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosFlotex Flocked Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Sul América do Norte Ásia