Publicar produtos
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex é uma coleção de vinílico autoportante em mosaicos e réguas, com elevada qualidade, excelente estabilidade dimensional e que pode ser fixado com cola húmida em vez de colagem permanente. Allura Flex é perfeito para projetos de renovação, pavimento sobre-elevado ou em situações em que a rapidez é o fator primordial. Esta coleção é uma mais-valia para qualquer espaço comercial. Ideal para usar em conjunto com alcatifas em mosaicos. Disponível em camada de desgaste de 1mm ou 0,5mm. Acabamento PUR Pearl®.
    Especificação
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-AL-FL
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-04
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa