Publicar produtos
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma
Tessera Chroma

    Tessera Chroma

    Traduzido por Google,

    Chroma é um carpete texturizado de pelo em loop de 50x50 cm com cores sofisticadas e de tendência, representando a estética contemporânea. A coleção Tessera Chroma oferece uma paleta de 24 cores, selecionadas especialmente para complementar os atuais esquemas de design de espaço de trabalho. A superfície texturizada e as cores complementares combinam perfeitamente com outras coleções de pisos Tessera Design da Forbo.

    O Tessera Chroma faz parte da série evolve+ da Forbo, que oferece carpetes modulares que atendem a critérios de sustentabilidade abrangentes e aprimorados.

    • feito com fio tingido em solução de poliamida 6 regenerada 100% ECONYL®
    • 77% de conteúdo reciclado em peso
    • menos de 2 kg CO 2 e/m 2 de carbono incorporado (A1-A3)
    • O peso da pilha de 750 g/m² garante conforto e durabilidade sob os pés
    • Valor acústico de impacto de 26 dB para transmissão mínima de ruído

    Especificação
    • Tufted textured loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.5 mm
      Total weight: 4065 g/m²
      Pile weight: 750 g/m²
      Pile composition: 100% Econy regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 94,464 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 77% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Chroma carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: 0D6FB476
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-TE-CHR
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpet Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)6.4
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa