Publicar produtos
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl

    Traduzido por Google,

    O melhor compromisso em termos de requisitos acústicos e de tráfego intenso
    • Uma proposta de produto única no mercado
    • Menor recuo residual, adequado para cargas pesadas
    • Redução de ruído acústico de 15 dB para maior conforto em alto desempenho

    A Sarlon Graphic & Colour apresenta uma gama colorida de designs de pisos uni e allover finamente texturizados que atendem às últimas tendências de cores e são consistentes com outras gamas de vinil de projeto da Forbo, como Eternal e Sphera. Os itens Uni têm uma camada de desgaste com tonalidade de massa que dá mais profundidade às cores. Veja os itens coloridos mini terrazzo que são fáceis de combinar com outras cores e o design exclusivo Halo que traz alegria, luz e otimismo a um ambiente.

    Especificação
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasarlon-colour-15-db-acoustic-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosAcoustic Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-21
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2.6
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa