Publicar produtos
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl

    Traduzido por Google,

    O vinil acústico Sarlon 15 dB é uma solução de piso exclusiva para áreas com altas exigências acústicas e os ambientes mais rigorosos em termos de resistência à indentação residual. Especialmente indicado para situações extremas com cargas pesadas e tráfego intenso, este revestimento combina excelentes propriedades acústicas com características de desempenho normalmente esperadas de um piso compacto.

    O tratamento de superfície XtremPUR™ é uma proteção de laca de altíssimo desempenho que oferece a melhor resistência possível contra manchas, arranhões e riscos, além de proporcionar uma estética fosca.

    O piso vinílico Sarlon Wood 15 dB está disponível em 17 cores. A linha Sarlon Wood oferece um ambiente acolhedor em qualquer lugar onde isso seja desejado. Ela combina a aparência natural e autêntica de um piso de madeira com as vantagens de um revestimento vinílico da mais alta qualidade.


    Especificação
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasarlon-wood-15-db-acoustic-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosAcoustic Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2.6
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa