Publicar produtos
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
    Foremost

    Foremost Corisciana 30in Vanity

    Traduzido por Google,

    A charmosa vaidade Corsicana fará com que seu banheiro seja atualizado. Corsicana apresenta elementos de design encantadores, como portas em arco sutilmente esculpidas, molduras decorativas, ferragens de porta de estanho antigo e uma prateleira interior ajustável para espaço de armazenamento flexível. Duas gavetas de extensão total e fechamento suave com construção em cauda de andorinha fornecem amplo espaço de armazenamento para todos os seus itens essenciais menores. Disponível em branco antigo e cinza antigo, esta vaidade trará um tremendo impacto ao seu banheiro.

    • 31,175 "L x 22" P x 34" A.
    • Acabamento branco antigo com ferragens em níquel escovado.
    • Móvel tradicional com 1 porta de fecho suave de painel elevado e 1 prateleira interior ajustável.
    • Duas gavetas de fechamento lento com construção em cauda de andorinha.
    • A gaveta superior é falsa.
    • O armário da vaidade vem pré-montado, exceto os puxadores.
    • Nossos produtos de madeira estão em conformidade com os padrões do California Air Resource Board e EPA Title VI, os mais altos padrões de qualidade do ar baseados na saúde do setor.

    Como destaque na Amazon.com

    #Em primeiro lugar #Vaidade #VaidadedeBanheiro

    Especificação
    • DIMENSIONS: 31.125 × 22 × 34 in

      FINISH
      Antique White

      STYLE
      Farmhouse, Traditional

      SIZE
      30"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaForemost-Corisciana-30in-Vanity
    • Familia de productoBathroom
    • Grupo de produtosVanity
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units