Publicar produtos
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table

    Avivo Bar Table

    Traduzido por Google,

    Redefinindo a elegância dos cafés, as mesas de bar Avivo apresentam um detalhado artesanato em alumínio em uma silhueta moderna, oferecendo opções de design versáteis para integração perfeita em ambientes internos e externos.

    Especificação
    • Design Versatility
      Avivo Bar Table's extruded aluminum table frame is supported by cast aluminum legs with an integral foot support. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats, aluminum insets with or without perforations, or glass. Avivo Bar Tables can be installed for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvivo-Bar-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables