Publicar produtos
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting
Cordia Pedestrian Lighting

    Cordia Pedestrian Lighting

    Traduzido por Google,

    A Cordia Pedestrian Lighting possui um design elegante que combina um estilo único com ótima saída de luz e desempenho LED. O corpo e a base da luminária são de alumínio durável com acabamento em pintura eletrostática a pó e lente de vidro temperado.

    Especificação
    • Design Versatility
      Cordia Pedestrian Lighting fixtures in nominal 12' heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Cordia's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and base come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia-Pedestrian-Lighting
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de produtosPedestrian Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal lighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Número OmniClass23-11 29 37
    • Título OmniclassPublic Lighting Columns