Publicar produtos
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade

    Soleris Sunshade

    Traduzido por Google,

    Projetado para uso o ano todo, este guarda-chuva versátil e durável apresenta construção ao ar livre, um mastro fixo de aço inoxidável e painéis de sombra em alumínio com revestimento em pó com padrões de perfuração opcionais em qualquer cor.

    Especificação
    • Design Versatility
      Soleris Sunshades can be used with nearly all F+S table ensembles or table tops. Aluminum shade panels have a powdercoat finish that can be specified independently of the frame color.

      Mounting Details
      Soleris Sunshades must be surface mounted using the supplied base plate. When using the Soleris Sunshade with an F+S Table Ensemble, both the table and the Soleris Sunshade must be surface mounted. Mounting assembly is powdercoated to match the Soleris Sunshade frame.

      Outdoor Performance
      Designed to be left up year round, the Soleris Sunshade excels in all climates. F+S powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum and stainless steel come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSoleris-Sunshade
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosSunshades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems