Publicar produtos
Trio Pedestrian Lighting
Trio Pedestrian Lighting
Trio Pedestrian Lighting
Trio Pedestrian Lighting
Trio Pedestrian Lighting

    Trio Pedestrian Lighting

    Traduzido por Google,

    Ecoando temas de design que abrangem toda a linha Trio, a Trio Pedestrian Lighting traz o formato de ângulo aberto, os detalhes amplos e o perfil triangular exagerado da família, que se integram perfeitamente a qualquer espaço.

    Especificação
    • Design Versatility
      Trio Pedestrian in nominal 11' heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white and 4000K neutral white color temperatures. Trio's corrosion-resistant, powdercoated aluminum column comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrio-Pedestrian-Lighting
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de produtosPedestrian Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal lighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Número OmniClass23-11 29 37
    • Título OmniclassPublic Lighting Columns

    Disponibilidade da região

    América do Norte