Publicar produtos
Cordia Bollard
Cordia Bollard
Cordia Bollard

    Cordia Bollard

    Traduzido por Google,

    Os postes de iluminação Cordia têm um design dinâmico que transita de uma base circular para um topo quadrado, criando uma sensação única de estilo, ao mesmo tempo em que mantém a saída de luz ideal e o desempenho do LED.

    Especificação
    • Design Versatility
      Cordia Bollards in nominal 38" heights can be specified with LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Cordia's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and head come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. Fixture emits light with a 360º visibility; optional 180° shield available

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia-Bollard
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de produtosLight Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting columns, brackets and bollards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniclassLighting Bollards