Publicar produtos
Rincon Bollard
Rincon Bollard
Rincon Bollard
Rincon Bollard
Rincon Bollard

    Rincon Bollard

    Traduzido por Google,

    A Rincon combina uma forma minimalista, construção em aço inoxidável e o desempenho incomparável dos LEDs Cree® com postes de iluminação coordenados para caminhos e pedestres, facilitando a aplicação da estética da Rincon em um projeto.

    Especificação
    • Design Versatility
      Rincon Bollards in nominal 36" heights can be specified with optional perforated shields for one or more sides in standard and custom designs. Rincon's stainless steel body and head cap are available in Satin finish with Ceramiloc, an invisible protective surface treatment, or durable powdercoat finish in a full range of standard and custom colors for easy tailor to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Rincon blends a minimalist form, precise 4.5" square profile, and durable stainless steel construction. Included within this group are bollards, pathway bollards and pedestrian lighting, each with a versatile mix of options for tailoring designs to individual project requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRincon-Bollard
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de produtosLight Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting columns, brackets and bollards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniclassLighting Bollards