Publicar produtos
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard
Trio Bollard

    Trio Bollard

    Traduzido por Google,

    Ecoando temas de design que abrangem toda a linha Trio, os Trio Bollards carregam o formato de ângulo aberto, os detalhes varridos e o perfil triangular exagerado da família em uma forma linear minimalista que se integra perfeitamente a qualquer espaço.

    Especificação
    • Design Versatility
      Trio Bollards in nominal 43" heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Trio's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and cap come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrio-Bollard
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de produtosLight Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting columns, brackets and bollards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniclassLighting Bollards