Publicar produtos
Forster omnia double leaf Window insulated
Forster

Forster omnia double leaf Window insulated

Traduzido por Google,

O nosso comprovado sistema Forster Omnia para portas de uma e duas folhas e vidros exteriores impressiona pela sua excelente durabilidade, níveis máximos de eficiência energética e soluções de segurança facilmente integradas. Graças à elevada profundidade estrutural de 85 milímetros, o vidro isolante triplo pode ser instalado nos robustos perfis de aço ou aço inoxidável sem quaisquer problemas – um aspecto decisivo para garantir que a estrutura do edifício oferece um elevado isolamento térmico em linha com a norma Minergie. Soluções de segurança, como proteção contra incêndio e proteção antirroubo, podem ser adicionadas quando necessário. Ao substituir apenas alguns componentes, a classe de proteção contra incêndio EI30 também pode ser alcançada. O isolador aberto em aço inoxidável permite um fácil acesso ao interior do perfil e permite assim a instalação dos cabos correspondentes em caso de mudança de utilização.

Especificação
  • Standard door

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Brushed stainless steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 100 mm

    Fixed glazing from 40 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Single/double leaf doors, with optional sidelight and fanlight

    Fixed glazing

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Glazing beads in aluminium and steel

    Wet and dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 14351-1

    UD value up to 0.74 W/(m2.K)

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door operator)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

    * Take note of the country-specific approvals and requirements

    ** On request

    Fire-resistant door EI230

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 110 mm

    Fixed glazing from 50 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Door with single/double leaf, with optional sidelight and fanlight

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Steel glazing beads

    Dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 16034 and 14351-1

    UD value up to 0.83 W/(m2.K)

    Fire protection: EI230 according to EN 1634-1

    Smoke protection: Sa or S200 according to EN 1634-3

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door opener)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawindow_omnia_2_leaf
  • Familia de productoWindow
  • Grupo de produtosforster omnia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows