Publicar produtos
Forster unico, frame 30 mm, double leaf Window insulated
Forster unico, frame 30 mm, double leaf Window insulated
Forster unico, frame 30 mm, double leaf Window insulated
    Forster

    Forster unico, frame 30 mm, double leaf Window insulated

    Traduzido por Google,
    Sistema para janelas, portas e divisórias energeticamente eficientes Sustentável, ecológico, 100 % aço Forster unico é o revolucionário sistema de perfis com isolamento térmico para portas de uma e duas folhas, para janelas e também para vidros exteriores. Os perfis básicos são compostos de aço 100% reciclável e não contêm materiais isolantes sintéticos – ao contrário de todos os outros sistemas de isolamento. Esta inovação, exclusivamente evocativa de um estilo de construção de estrutura, satisfaz as mais rigorosas exigências relativas às funções físicas e estruturais. Os impressionantes aspectos esbeltos dos elementos das janelas combinam design arquitetônico, conforto e bem-estar com excelente isolamento térmico e acústico. Esta é a mais recente tecnologia, eficiência energética, design atraente e uso ecológico de materiais para uma construção responsável e sustentável.
    Especificação
    • Material options: Steel bright / steel galvanized / stainless steel, grinded, grain 220-240 System properties: - Facing widths of frame profiles 30 - 90 mm - Fillings up to 60 mm (triple insulation glass) - Wet and dry glazing, stress-relieved and drained - Stove enamelling or powder coating with no temperature restrictions Thermal insulation: Uw > 1.6 W/(m2.K) Sound insulation: up to 48 dB CE-Marking: Certified according to EN 14351-1 Tested characteristics: - Resistance to wind load (EN 12210) up to C5 / B5 - Water tightness (EN 12208) up to E1050 - Impact resistance (EN 13049) class 3 - Air permeability (EN 12207) up to class 4 - Operating forces (EN 12217) class 1 - Mechanical strength (EN 13115) class 4 - Durability test (EN12400) class 2 (10'000 cycles) Fittings: - System fittings up to 150 kg leaf weight - Concealed Forster system fittings for both single and double casements of side-hung and turn/tilt windows Further design versions: - Burglar resistance RC 1-3 acc. to EN 1627 - Bullet proof FB4 according to EN 1522 - Fire protection E30 / EW30 - Outward opening windows, tested according to BS6375-1 - Parallel slide and tilt windows (PST) - SHEVS acc. to EN 12101-2 for side-hung and tilt only windows
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawindow_unico_30_2_leaf
    • Familia de productoWindow
    • Grupo de produtosforster unico
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela