Publicar produtos
Framery Four™
Framery Four™
Framery Four™
    Framery

    Framery Four™

    4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Framery Quatro™

    O pod de reunião inteligente para até 4 pessoas

    O Framery Four é um módulo de reunião inteligente e à prova de som para até 4 pessoas - projetado para equipes modernas e trabalho híbrido. Este espaço multifuncional para reuniões foi projetado para reuniões presenciais e virtuais no escritório. Acústica afinada, ventilação adaptativa e iluminação automatizada fazem do Framery Four o melhor lugar no escritório para realizar tarefas em conjunto.

    Especificação
    • The smart meeting pod for up to 4 people

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframery-four
    • Familia de productoMeeting Pod
    • Grupo de produtosSoundproof meeting pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2329
    • Largura (mm)2352
    • Profundidade (mm)1292
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)520
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório