Publicar produtos
Framery Gradus Focus™
Framery Gradus Focus™
Framery Gradus Focus™
Framery Gradus Focus™
Framery Gradus Focus™
    Framery

    Framery Gradus Focus™

    Traduzido por Google,

    O Framery Gradus Focus está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá.


    Framery Gradus Focus™: O dispositivo de foco inteligente para uma pessoa.

    A cabine individual Gradus Focus da Framery é uma opção inteligente e insonorizada, projetada para o ritmo do trabalho moderno. Desenvolvida para maximizar o volume interno em uma área mínima, ela oferece um ambiente espaçoso e totalmente privativo para chamadas e trabalhos que exigem concentração. A cabine é construída sobre os três pilares de um espaço de trabalho de alto desempenho: isolamento acústico Classe A, ventilação adaptável e iluminação versátil — incluindo iluminação de vídeo integrada. Disponível como cabine para uso em pé ou com banqueta para uma posição de trabalho mais relaxada, a Gradus Focus garante que você possa se conectar e ter o melhor desempenho.


    Framery Gradus Pods

    Framery Gradus é uma linha de cabines de escritório inteligentes e à prova de som, montadas nos EUA. Definida por seu design minimalista e silencioso, a linha serve como uma tela versátil que pode harmonizar com qualquer projeto arquitetônico ou se destacar por meio de acabamentos personalizados de alta qualidade. Gradus proporciona ambientes altamente funcionais onde as pessoas podem se conectar e dar o melhor de si.

    O Framery Gradus Focus e outros módulos Framery Gradus estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e no Canadá.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframery-gradus-focus
    • Familia de productoPhone Booth
    • Grupo de produtosSoundproof phone booth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)86.9
    • Largura (polegadas)43.7
    • Profundidade (polegadas)39.4
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Peso líquido (Lbs)595.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States