Publicar produtos
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
    Framery

    Framery Gradus Work™

    Traduzido por Google,

    A Framery Gradus Work está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá.


    Framery Gradus Work™: A cabine de trabalho inteligente e à prova de som para uma pessoa.

    O Framery Gradus Work é uma cabine de trabalho inteligente e à prova de som, ideal para trabalho concentrado e híbrido. É a estação de trabalho privada mais bem equipada do mercado profissional, com uma mesa de tamanho normal e altura ajustável, além dos três pilares de um espaço de trabalho de alto desempenho: isolamento acústico Classe A, ventilação adaptativa e iluminação versátil. Ao maximizar o volume interno, o Gradus Work proporciona um ambiente espaçoso e aconchegante, perfeito para alta produtividade e fluxo de trabalho ininterrupto.


    Framery Gradus Pods

    Framery Gradus é uma linha de cabines de escritório inteligentes e à prova de som, montadas nos EUA. Definida por seu design minimalista e silencioso, a linha serve como uma tela versátil que pode harmonizar com qualquer projeto arquitetônico ou se destacar por meio de acabamentos personalizados de alta qualidade. Gradus proporciona ambientes altamente funcionais onde as pessoas podem se conectar e dar o melhor de si.

    Molduras Gradus Work e outras molduras disponíveis nos Estados Unidos e Canadá.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframery-gradus-work
    • Familia de productoPhone Booth
    • Grupo de produtosSoundproof phone booth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)91.8
    • Largura (polegadas)67.9
    • Profundidade (polegadas)49.7
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Peso líquido (Lbs)881.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States