Publicar produtos
Freedesk Desk Riser Compact
Freedesk Desk Riser Compact
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Compact

    Traduzido por Google,
    O Freedesk Desk Riser transforma seu espaço de trabalho de estacionário em uma mesa com altura ajustável, em segundos. Ele foi projetado para caber em qualquer lugar e para criar um espaço de trabalho verticalmente ajustável onde quer que você esteja. Quando dobrada, a mesa tem apenas 22 mm/0,87 polegadas de espessura. O baixo peso e o tamanho modesto fazem do Desk Riser a melhor solução ajustável em altura para locais onde a mobilidade e a estética são importantes. O modelo "Compact" funciona perfeitamente com um Lap Top e deixa espaço adicional para seus acessórios.
    Especificação
    • Dimensions: 39 cm x 58 cm/ 15,3in x 22,8 in Adjustment: Adjustable in 9 steps Weight: 3 kg/ 6,6lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. Height: 34.5 cm/ 13,5 in Min. Height: 17cm/ 6,6 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreedeskcompact
    • Familia de productoFreedesk
    • Grupo de produtosCompact
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCarvão de Faia
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings