Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

Ref. Exclusiva: GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
Marca: FREEDOM
Familia do produto: Tactiles
Grupo do produto: Hazard Tactiles
Largura (mm): 35
Altura (mm): 5
Data de publicação: 2019-04-02
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)

Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: New Zealand
Fabricado em: New Zealand

Categoria BIMobject: Construção - Outros
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-96
Uniclass 2.0 Descrição: Warning Marker Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_40_10_57_97
Uniclass 2015 Descrição: Warning marker tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 17 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Tactile Warning Surfacing
OmniClass Número: 23-11 21 13 15 13
OmniClass Título: Warning Tiles
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
Construction - Other

Nome Valor
Height 5 mm
Material Stainless Steel
Width 35 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Stainless Steel

BIMobject®