Publicar produtos
Ant™ Chair 3101

Ant™ Chair 3101

Traduzido por Google,
Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira empilhável Ant™ vem com uma base cromada ou revestida a pó e com uma solda de folheado e opções de cores.
Especificação
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3101
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosAnt™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products