Publicar produtos
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue
3102 Tongue

    3102 Tongue

    Traduzido por Google,

    Sobre o design

    A cadeira Tongue, de Arne Jacobsen, foi projetada em 1955 como parte de seu conceito completo para a Escola Munkegaard, na Dinamarca. Desenvolvida logo após a Ant™, ela reflete um estágio inicial do trabalho de Jacobsen com madeira compensada moldada, onde estrutura e forma se resolvem em um único gesto. Originalmente utilizada posteriormente no Hotel SAS Royal em formato de banqueta, o design faz parte do legado de Jacobsen.
    Uma exploração mais ampla de assentos produzidos industrialmente na década de 1950. Esta reedição apresenta a cadeira em acabamentos de folheado de freixo colorido — preto, branco e verde-oliva — trazendo uma atualização precisa de materiais a um design de arquivo.

    Especificação
    • About the designer

      The collaboration between Arne Jacobsen and Fritz Hansen dates back to 1934. It was not until 1952 however that the team got its breakthrough with the Ant™. It was succeeded by Series 7™ in 1955, thereby enabling both Jacobsen and Fritz Hansen to write their names into furniture history.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3102-tongue
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
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
    Produtos parecidos