Publicar produtos
Drop™ chair plastic 3110

Drop™ chair plastic 3110

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Projetado por Arne Jacobsen, foi originalmente criado para o SAS Royal Hotel em Copenhague antes de ser relançado em 2014. Diz-se que é a cadeira favorita de Jacobsen entre seus muitos projetos. A cadeira Drop™ inspira-se na sensação de um abraço, mas também foi concebida para a liberdade de movimentos; criando uma sensação única de conforto.
Especificação
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3110
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosDrop™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)885
  • Largura (mm)455
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products