Publicar produtos
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira Series 7™ é conhecida por sua icônica concha folheada. A cadeira está disponível em preto monocromático, rosa e azul lavanda. Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira júnior Series™ vem em preto monocromático, rosa e azul lavanda.
    Especificação
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3177-Childrens-chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosSeries 7™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products