Publicar produtos
Little Giraffe™ 3201 Chair

Little Giraffe™ 3201 Chair

4.9 de 5 estrelas4.9(23 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira de conferência Little Giraffe™ foi projetada por Arne Jacobsen i 1959. A cadeira é totalmente estofada em tecido ou couro e está disponível com estrutura de quatro pernas e como cadeira giratória. Todas as bases podem ser pintadas a pó em preto. A cadeira de quatro pernas também está disponível em cromado, enquanto a cadeira giratória está disponível em alumínio polido acetinado. Ambas as versões de cadeiras disponíveis com tampa removível, para fins de limpeza.
Especificação
  • • Category: Fully upholstered 4 legged conference chair. • Finish: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Material: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Nominal Height: 65,5 cm / 25.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3201
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosLittle Giraffe™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)655
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)610
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos