Publicar produtos
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair

    Little Giraffe™ 3211 Chair

    4.3 de 5 estrelas4.3(27 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A cadeira de conferência Little Giraffe™ foi projetada por Arne Jacobsen i 1959. A cadeira é totalmente estofada em tecido ou couro e está disponível com estrutura de quatro pernas e como cadeira giratória. Todas as bases podem ser pintadas a pó em preto. A cadeira de quatro pernas também está disponível em cromado, enquanto a cadeira giratória está disponível em alumínio polido acetinado. Ambas as versões de cadeiras disponíveis com tampa removível, para fins de limpeza.
    Especificação
    • • Category: Fully upholstered, height-adjustable (optional), swivel conference chair with wheels. • Finish: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Material: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Nominal Height: 85 - 96 cm / 33.4 - 43.7 " Seat Height: 43 - 54 cm / 16.9 - 21.2 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3211
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosLittle Giraffe™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos