Publicar produtos
EGG™ Lounge chair

EGG™ Lounge chair

4.2 de 5 estrelas4.2(88 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira Egg™ de Arne Jacobsen é uma obra-prima do design dinamarquês. Jacobsen encontrou a forma perfeita para a cadeira fazendo experiências com arame e gesso em sua garagem. Hoje, a cadeira Egg é reconhecida mundialmente como um dos triunfos da lendária carreira de Jacobsen e um ícone do design escandinavo.
Especificação
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3316
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosEgg™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1070
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)950
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos