Publicar produtos
Swan™ Lounge chair 3320

Swan™ Lounge chair 3320

4.6 de 5 estrelas4.6(18 avaliações)
Traduzido por Google,
-A poltrona Swan ™ vem totalmente estofada em uma ampla variedade de tipos de tecido e couro. A base estrela é feita de alumínio, montada em um pedestal de aço polido acetinado. A concha é feita de material sintético, acolchoada com espuma curada a frio. -Ícone de design de Arne Jacobsen, de 1958. A poltrona Swan™ vem totalmente estofada em uma ampla variedade de tipos de tecido e couro. A base estrela é feita de alumínio, montada em um pedestal de aço polido acetinado. A concha é feita de material sintético, acolchoada com espuma curada a frio.
Especificação
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3320
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSwan™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products