Publicar produtos
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira Grand Prix™ é conhecida por sua icônica concha folheada. A cadeira vem em uma ampla gama de cores e superfícies de conchas, com bases de metal cromadas, revestidas a pó ou com pernas de madeira. Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira empilhável Grand Prix ™ vem com uma base de metal cromada ou revestida a pó ou pernas de madeira, com uma solda de folheado natural, cinza colorido, opções laqueadas, estofadas frontais e estofadas.
Especificação
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4130-NotUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosGrand Prix™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products