Publicar produtos
China Chair™ 4283

China Chair™ 4283

4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
Traduzido por Google,
A China Chair™ foi projetada por Hans J. Wegner em 1944 e é um verdadeiro ícone do design dinamarquês. A China Chair™ vem em dois tipos de madeira maciça: cerejeira natural e cinza de cor preta. A cadeira tem uma almofada de assento, estofada em couro e disponível em vários tipos de couro.
Especificação
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4283
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosChina Chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products