Publicar produtos
Candleholder single#2

Candleholder single#2

Traduzido por Google,
Uma nova interpretação do castiçal de câmara clássico, este design forma uma exibição de luz e calor com latão dourado e uma qualidade escultural. Simplesmente elegante e bonito sozinho, ou organizado em grupo.
Especificação
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 13 cm/ 5.1" Width: 4 cm/ 1.57" Warranty: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840091
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)40
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos