Publicar produtos
Dot™ Stool

Dot™ Stool

Traduzido por Google,
Assento bonito e simples de Arne Jacobsen que pode ser usado como assento central ou extra no escritório ou em casa. Moderno e minimalista, mas sofisticado, este design foi usado por Jacobsen em vários e importantes projetos.
Especificação
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840105
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosDot™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)340
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products