Publicar produtos
High Dot™ Stool

High Dot™ Stool

Traduzido por Google,
Assento bonito, simples e alto para balcões, bares ou mesas de escritório alto. Moderno e minimalista, mas sofisticado. Este design de Arne Jacobsen é atemporal e prático.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840106
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosDot™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)650
  • Largura (mm)440
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products