Publicar produtos
Tray table large

Tray table large

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Originalmente criada para a equipe de Fritz Hansen em 1958, esta mesa lateral dupla e mesa de bandeja dobrável rapidamente recebeu elogios por sua forma orgânica e pernas leves e afuniladas. A mesa foi colocada em produção por demanda popular entre amigos e familiares da casa.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Black lacquered oak • Name: Tray table large • Nominal HeightP: 39 cm/ 15.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840122
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosTray Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products