Publicar produtos
Ikebana vase small

Ikebana vase small

3.5 de 5 estrelas3.5(69 avaliações)
Traduzido por Google,
Os vasos Ikebana são projetados no espírito da tradição ikebana do Japão e no desejo de beleza. O vaso foi projetado para homenagear todas as flores colocadas dentro dele, do caule à coroa.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase small • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 12 cm/ 4.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840141
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)120
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos