Publicar produtos
Ikebana vase long

Ikebana vase long

2.8 de 5 estrelas2.8(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Os vasos Ikebana são projetados no espírito da tradição ikebana do Japão e no desejo de beleza. O vaso foi projetado para homenagear todas as flores colocadas dentro dele, do caule à coroa.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase long • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Length: 33.5 cm/ 3.7" • Nominal Width: 9.5 cm/ 13.2" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840142
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)95
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos