Publicar produtos
Ikeru high vase

Ikeru high vase

3.2 de 5 estrelas3.2(42 avaliações)
Traduzido por Google,
Os desenhos são transparentes e diretos na intenção de homenagear cada flor colocada dentro deles. A tarefa de arranjo de flores é mais lenta e simplificada, para uma profunda apreciação e presença de espírito. A natureza está no centro deste design.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 23.9 cm/ 9.4" • Nominal Width: Diameter 16 cm/ 6.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840143
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)239
  • Largura (mm)160
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos