Publicar produtos
Pouf large

Pouf large

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
O pufe convida a natureza com um design que lembra os degraus naturalmente arredondados e os murmúrios suaves dos riachos. Simultaneamente funcionais e decorativos, acrescentam um elemento escultórico à vida quotidiana e transformam-se facilmente em bancos extra em ocasiões festivas.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf large • Nominal Height: 29 cm/ 11.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840170
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)290
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalLã
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos