Publicar produtos
Slide

Slide

4.5 de 5 estrelas4.5(20 avaliações)
Traduzido por Google,
Slide equilibra delicadamente uma pequena função de armazenamento com beleza escultural, incorporando vários materiais simples como vidro fumê, concreto moldado à mão, cortiça e madeira de freixo. Slide nasceu de uma colaboração entre Central St. Martens e Fritz Hansen, quando Christian Andresen, chefe de design de Fritz Hansen, orientou Nakamura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840220
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)298
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)143
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos