Publicar produtos
Louise Candleholder

Louise Candleholder

Traduzido por Google,
Castiçais pequenos, mas significativos, são nomeados para o muito amado Museu de Arte Moderna da Louisiana, ao norte de Copenhague. Originalmente feitos em alumínio, os castiçais agora são feitos em aço inoxidável maciço e banhado a prata. Use sozinho ou empilhe para altura. Os designs se encaixam em velas ou tealights padrão e vão patinar com o uso. No entanto, eles podem ser polidos para um brilho renovado.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840260
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)21
  • Largura (mm)69
Relacionado
  • Material principalPrata
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos