Publicar produtos
Mirror Oval

Mirror Oval

4.3 de 5 estrelas4.3(34 avaliações)
Traduzido por Google,
Feito à mão com grafismos de aquarela pintados, um espelho impresso do Studio Roso se destaca como uma obra de arte por si só. O processo de design garante que não haja dois espelhos iguais. Cada chapa de aço redonda é impressionante e produz um belo e único reflexo de luz. O espelho é feito de vidro reflexivo, cores impressas com cores ECO, e uma moldura de MDF lacado.
Especificação
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror oval • Nominal Height: 84 cm/ 33.1" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 56 cm/ 22" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840310
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)560
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos