Publicar produtos
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A edição Coat Tree™ Wall está disponível em edições revestidas a pó em cinza claro com botões cinza e azul escuro com botões pretos.
Especificação
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840330-840331
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)460
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos