Publicar produtos
Buckets

Buckets

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Inspirada em designs para objetos grandes e externos em aço, esta série de recipientes em escala reduzida foi projetada para manter as ferramentas de escrita organizadas. A bandeja pode ser usada sozinha para manter chaves, clipes de papel ou outros itens essenciais de mesa pequena ao alcance, sempre no mesmo lugar.
Especificação
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840340
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos