Publicar produtos
Rug Balance

Rug Balance

3.7 de 5 estrelas3.7(24 avaliações)
Traduzido por Google,
Tapetes artesanais adicionam cor e beleza ao nível do chão. Várias alturas de tufos dentro de cada design tornam cada tapete sutilmente tridimensional e taticamente interessante sob os pés.
Especificação
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Rug balance • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 103 cm/ 40.5" • Nominal Width: 130 cm/ 51,1" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840401
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosInterior Decoration
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)1030
Relacionado
  • Material principalLã
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emIndia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos